norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.

Schlüsselring 1.4310, blank.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03098 Arretierbolzen ohne Bund 161 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D4LL1Hub
S
F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03098-4004Stahlgehärtet41015402141612 5,54 €
03098-4105Stahlgehärtet51223522451,3512 5,28 €
03098-4206Stahlgehärtet61423572861,8614 5,85 €
03098-4308Stahlgehärtet81828723682,31535 7,56 €
03098-4410Stahlgehärtet1022287840102,81534 11,60 €
03098-04004Edelstahlgehärtet41015402141612 9,41 €
03098-04105Edelstahlgehärtet51223522451,3512 8,97 €
03098-04206Edelstahlgehärtet61423572861,8614 10,22 €
03098-04308Edelstahlgehärtet81828723682,31535 13,57 €
03098-04410Edelstahlgehärtet1022287840102,81534 21,47 €
03098-14004Edelstahlungehärtet41015402141612 9,41 €
03098-14105Edelstahlungehärtet51223522451,3512 8,97 €
03098-14206Edelstahlungehärtet61423572861,8614 10,22 €
03098-14308Edelstahlungehärtet81828723682,31535 13,57 €
03098-14410Edelstahlungehärtet1022287840102,81534 21,47 €