Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis:
Form A: Griff unbeschichtet, ohne Mutter
Form C: Griff pulverbeschichtet, ohne Mutter
Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter
Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099 Sperrriegel 193 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sperrriegel

Sperrriegel Form A und C

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Form A und C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form C
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-04041003099-0604104M10103825209361814
03099-04051003099-0605105M10103825209361,3814
03099-04061003099-0606106M10103825209361,8814
03099-040410103099-06041014M10x1103825209361814
03099-040510103099-06051015M10x1103825209361,3814
03099-040610103099-06061016M10x1103825209361,8814
03099-04051203099-0605125M121246,8302510,83,681,3815
03099-04061203099-0606126M121246,8302510,83,681,8815
03099-04081203099-0608128M121246,8302510,83,682,3815
03099-040512103099-06051215M12x1,51246,8302510,83,681,3815
03099-040612103099-06061216M12x1,51246,8302510,83,681,8815
03099-040812103099-06081218M12x1,51246,8302510,83,682,3815
03099-04061603099-0606166M161660,4403214,44,8101,81535
03099-04081603099-0608168M161660,4403214,44,8102,31535
03099-04101603099-06101610M161660,4403214,44,8102,81535
03099-040616103099-06061616M16x1,51660,4403214,44,8101,81535
03099-040816103099-06081618M16x1,51660,4403214,44,8102,31535
03099-041016103099-061016110M16x1,51660,4403214,44,8102,81535
03099-04082003099-0608208M2020705035186122,32060
03099-04102003099-06102010M2020705035186122,82060
03099-04122003099-06122012M20207050351861232060
03099-040820103099-06082018M20x1,520705035186122,32060
03099-041020103099-061020110M20x1,520705035186122,82060
03099-041220103099-061220112M20x1,5207050351861232060

Sperrriegel Form B und D

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Form B und D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form B
Bestellnummer
Form D
DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-05041003099-0704104M1010382520936171814
03099-05051003099-0705105M1010382520936171,3814
03099-05061003099-0706106M1010382520936171,8814
03099-050410103099-07041014M10x110382520936171814
03099-050510103099-07051015M10x110382520936171,3814
03099-050610103099-07061016M10x110382520936171,8814
03099-05051203099-0705125M121246,8302510,83,68191,3815
03099-05061203099-0706126M121246,8302510,83,68191,8815
03099-05081203099-0708128M121246,8302510,83,68192,3815
03099-050512103099-07051215M12x1,51246,8302510,83,68191,3815
03099-050612103099-07061216M12x1,51246,8302510,83,68191,8815
03099-050812103099-07081218M12x1,51246,8302510,83,68192,3815
03099-05061603099-0706166M161660,4403214,44,810241,81535
03099-05081603099-0708168M161660,4403214,44,810242,31535
03099-05101603099-07101610M161660,4403214,44,810242,81535
03099-050616103099-07061616M16x1,51660,4403214,44,810241,81535
03099-050816103099-07081618M16x1,51660,4403214,44,810242,31535
03099-051016103099-071016110M16x1,51660,4403214,44,810242,81535
03099-05082003099-0708208M202070503518612302,32060
03099-05102003099-07102010M202070503518612302,82060
03099-05122003099-07122012M2020705035186123032060
03099-050820103099-07082018M20x1,52070503518612302,32060
03099-051020103099-071020110M20x1,52070503518612302,82060
03099-051220103099-071220112M20x1,520705035186123032060
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66