norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis:
Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter
Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099_BD Sperrriegel Form B und D 300 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Form B und D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-050410B4M1010382520936171814 8,95 €
03099-050510B5M1010382520936171,3814 8,95 €
03099-050610B6M1010382520936171,8814 8,95 €
03099-0504101B4M10x110382520936171814 8,95 €
03099-0505101B5M10x110382520936171,3814 8,95 €
03099-0506101B6M10x110382520936171,8814 8,95 €
03099-050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 9,07 €
03099-050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 9,07 €
03099-050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 9,07 €
03099-0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 9,07 €
03099-0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 9,07 €
03099-0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 9,07 €
03099-050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 10,90 €
03099-050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 10,90 €
03099-051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 10,90 €
03099-0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 10,90 €
03099-0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 10,90 €
03099-0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 10,90 €
03099-050820B8M202070503518612302,32060 12,56 €
03099-051020B10M202070503518612302,82060 12,56 €
03099-051220B12M2020705035186123032060 12,56 €
03099-0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 12,56 €
03099-0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 12,56 €
03099-0512201B12M20x1,520705035186123032060 12,56 €
03099-070410D4M1010382520936171814 9,28 €
03099-070510D5M1010382520936171,3814 9,28 €
03099-070610D6M1010382520936171,8814 9,28 €
03099-0704101D4M10x110382520936171814 9,28 €
03099-0705101D5M10x110382520936171,3814 9,28 €
03099-0706101D6M10x110382520936171,8814 9,28 €
03099-070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 9,48 €
03099-070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 9,48 €
03099-070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 9,48 €
03099-0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 9,48 €
03099-0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 9,48 €
03099-0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 9,48 €
03099-070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 11,34 €
03099-070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 11,34 €
03099-071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 11,34 €
03099-0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 11,34 €
03099-0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 11,34 €
03099-0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 11,34 €
03099-070820D8M202070503518612302,32060 12,94 €
03099-071020D10M202070503518612302,82060 12,94 €
03099-071220D12M2020705035186123032060 12,94 €
03099-0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 12,94 €
03099-0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 12,94 €
03099-0712201D12M20x1,520705035186123032060 12,94 €