norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zeichnungshinweis:
Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter
Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099_BD Sperrriegel Form B und D 300 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Form B und D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form B
Bestellnummer
Form D
DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-05041003099-0704104M1010382520936171814
03099-05051003099-0705105M1010382520936171,3814
03099-05061003099-0706106M1010382520936171,8814
03099-050410103099-07041014M10x110382520936171814
03099-050510103099-07051015M10x110382520936171,3814
03099-050610103099-07061016M10x110382520936171,8814
03099-05051203099-0705125M121246,8302510,83,68191,3815
03099-05061203099-0706126M121246,8302510,83,68191,8815
03099-05081203099-0708128M121246,8302510,83,68192,3815
03099-050512103099-07051215M12x1,51246,8302510,83,68191,3815
03099-050612103099-07061216M12x1,51246,8302510,83,68191,8815
03099-050812103099-07081218M12x1,51246,8302510,83,68192,3815
03099-05061603099-0706166M161660,4403214,44,810241,81535
03099-05081603099-0708168M161660,4403214,44,810242,31535
03099-05101603099-07101610M161660,4403214,44,810242,81535
03099-050616103099-07061616M16x1,51660,4403214,44,810241,81535
03099-050816103099-07081618M16x1,51660,4403214,44,810242,31535
03099-051016103099-071016110M16x1,51660,4403214,44,810242,81535
03099-05082003099-0708208M202070503518612302,32060
03099-05102003099-07102010M202070503518612302,82060
03099-05122003099-07122012M2020705035186123032060
03099-050820103099-07082018M20x1,52070503518612302,32060
03099-051020103099-071020110M20x1,52070503518612302,82060
03099-051220103099-071220112M20x1,520705035186123032060