Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung
03191

Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht ein Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen. Ist die Verbindung mittels des Arretierstifts nicht vollständig verriegelt, wird dies über den hervorstehenden Signalknopf angezeigt.Werkstoff:Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Signalknopf Thermoplast rot.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Vorteile:Optische Darstellung der Einrastfunktion.
Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03191 Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung 522 kB

Zeichnungen

Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1LL1Hub
S
SWCADZub.PreisBestellen
03191-1080404M832142010391548 6,81 €
03191-2100505M10401824,91346,917510 7,46 €
03191-3120606M12502232175820612 8,44 €
03191-4160808M16632640,32174,326816 9,63 €
03191-1080414M8x132142010391548 6,81 €
03191-2100515M10x1401824,91346,917510 7,46 €
03191-3120616M12x1,5502232175820612 8,44 €
03191-4160818M16x1,5632640,32174,326816 9,63 €