Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht das Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen.Werkstoff:Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Vorteile:Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03190-10 Arretier- und Spanngriff 166 kB

Zeichnungen

Arretier- und Spanngriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1LL1Hub
S
SWCADZub.PreisBestellen
03190-10-1080404M832142010391548 4,89 €
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 5,05 €
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 5,77 €
03190-10-4160808M16632640217426816 6,90 €
03190-10-1080414M8x132142010391548 4,89 €
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 5,05 €
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 5,77 €
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 6,90 €