Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen ECO kurze Ausführung 146 kB
 Datenblatt 03090 Arretierbolzen ECO kurze Ausführung 154 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03090-01903060AStahl3M61425,5653,580,83,582 2,93 €
03090-01004080AStahl4M81829,56641013,592 2,95 €
03090-01105100AStahl5M102134,5875131,36127 2,99 €
03090-01206120AStahl6M122541,71086141,861215 3,50 €
03090-01308160AStahl8M16335412108192,361320 3,68 €
03090-11903060AEdelstahl3M61425,5653,580,83,582 3,06 €
03090-11004080AEdelstahl4M81829,56641013,592 3,08 €
03090-11105100AEdelstahl5M102134,5875131,36127 3,59 €
03090-11206120AEdelstahl6M122541,71086141,861215 4,16 €
03090-11308160AEdelstahl8M16335412108192,361320 5,34 €

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03090-02903060BStahl3M61425,5653,58100,83,582 2,98 €
03090-02004080BStahl4M81829,5664101313,592 3,00 €
03090-02105100BStahl5M102134,587513171,36127 3,06 €
03090-02206120BStahl6M122541,7108614191,861215 3,56 €
03090-02308160BStahl8M1633541210819242,361320 3,71 €
03090-12903060BEdelstahl3M61425,5653,58100,83,582 3,09 €
03090-12004080BEdelstahl4M81829,5664101313,592 3,11 €
03090-12105100BEdelstahl5M102134,587513171,36127 3,64 €
03090-12206120BEdelstahl6M122541,7108614191,861215 4,19 €
03090-12308160BEdelstahl8M1633541210819242,361320 5,42 €

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03090-03903060CStahl3M61425,5653,580,83,582 3,00 €
03090-03004080CStahl4M81829,56641013,592 3,05 €
03090-03105100CStahl5M102134,5875131,36127 3,08 €
03090-03206120CStahl6M122541,71086141,861215 3,59 €
03090-03308160CStahl8M16335412108192,361320 3,74 €
03090-13903060CEdelstahl3M61425,5653,580,83,582 3,13 €
03090-13004080CEdelstahl4M81829,56641013,592 3,12 €
03090-13105100CEdelstahl5M102134,5875131,36127 3,68 €
03090-13206120CEdelstahl6M122541,71086141,861215 4,25 €
03090-13308160CEdelstahl8M16335412108192,361320 5,46 €

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03090-04903060DStahl3M61425,5653,58100,83,582 3,10 €
03090-04004080DStahl4M81829,5664101313,592 3,13 €
03090-04105100DStahl5M102134,587513171,36127 3,16 €
03090-04206120DStahl6M122541,7108614191,861215 3,71 €
03090-04308160DStahl8M1633541210819242,361320 3,92 €
03090-14903060DEdelstahl3M61425,5653,58100,83,582 3,18 €
03090-14004080DEdelstahl4M81829,5664101313,592 3,21 €
03090-14105100DEdelstahl5M102134,587513171,36127 3,80 €
03090-14206120DEdelstahl6M122541,7108614191,861215 4,37 €
03090-14308160DEdelstahl8M1633541210819242,361320 5,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66