norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B 141 kB
 Datenblatt 03090_B Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B 148 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03090-02903060BStahl3M61425,5653,58100,83,582 2,70 €
03090-02004080BStahl4M81829,5664101313,592 2,72 €
03090-02105100BStahl5M102134,587513171,36127 2,76 €
03090-02206120BStahl6M122541,7108614191,861215 3,22 €
03090-02308160BStahl8M1633541210819242,361320 3,36 €
03090-12903060BEdelstahl3M61425,5653,58100,83,582 2,79 €
03090-12004080BEdelstahl4M81829,5664101313,592 2,81 €
03090-12105100BEdelstahl5M102134,587513171,36127 3,29 €
03090-12206120BEdelstahl6M122541,7108614191,861215 3,79 €
03090-12308160BEdelstahl8M1633541210819242,361320 4,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66