|
|
03089Arretierbolzen ECO |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank.Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-01903060 | A | Stahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 2,69 € | | 03089-01004060 | A | Stahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 2,71 € | | 03089-01105080 | A | Stahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,07 € | | 03089-01206100 | A | Stahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,32 € | | 03089-01308120 | A | Stahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 3,95 € | | 03089-11903060 | A | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 2,94 € | | 03089-11004060 | A | Edelstahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 2,96 € | | 03089-11105080 | A | Edelstahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,37 € | | 03089-11206100 | A | Edelstahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,75 € | | 03089-11308120 | A | Edelstahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,47 € | |
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-02903060 | B | Stahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 2,74 € | | 03089-02004060 | B | Stahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 2,77 € | | 03089-02105080 | B | Stahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,16 € | | 03089-02206100 | B | Stahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,45 € | | 03089-02308120 | B | Stahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,05 € | | 03089-12903060 | B | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 3,06 € | | 03089-12004060 | B | Edelstahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 3,09 € | | 03089-12105080 | B | Edelstahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,53 € | | 03089-12206100 | B | Edelstahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,83 € | | 03089-12308120 | B | Edelstahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,58 € | |
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-03903060 | C | Stahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 2,77 € | | 03089-03004060 | C | Stahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 2,79 € | | 03089-03105080 | C | Stahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,19 € | | 03089-03206100 | C | Stahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,53 € | | 03089-03308120 | C | Stahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,12 € | | 03089-13903060 | C | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 3,08 € | | 03089-13004060 | C | Edelstahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 3,11 € | | 03089-13105080 | C | Edelstahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,59 € | | 03089-13206100 | C | Edelstahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,90 € | | 03089-13308120 | C | Edelstahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,71 € | |
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-04903060 | D | Stahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 2,83 € | | 03089-04004060 | D | Stahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 2,85 € | | 03089-04105080 | D | Stahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,25 € | | 03089-04206100 | D | Stahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 3,64 € | | 03089-04308120 | D | Stahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,44 € | | 03089-14903060 | D | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 3,13 € | | 03089-14004060 | D | Edelstahl | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 3,14 € | | 03089-14105080 | D | Edelstahl | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,69 € | | 03089-14206100 | D | Edelstahl | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 4,09 € | | 03089-14308120 | D | Edelstahl | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 4,87 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|