Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_D Arretierbolzen ECO Form D 177 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03089-04903060DStahl3M61431,5125103,56100,84102 2,83 €
03089-04004060DStahl4M6143615613461016122 2,85 €
03089-04105080DStahl5M814401771558131,36127 3,25 €
03089-04206100DStahl6M101847,520817610171,881515 3,64 €
03089-04308120DStahl8M122561,7261023812192,381920 4,44 €
03089-14903060DEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 3,13 €
03089-14004060DEdelstahl4M6143615613461016122 3,14 €
03089-14105080DEdelstahl5M814401771558131,36127 3,69 €
03089-14206100DEdelstahl6M101847,520817610171,881515 4,09 €
03089-14308120DEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 4,87 €