|
|
03089Arretierbolzen Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-001903 | A | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,86 € | | 03089-001004 | A | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,20 € | | 03089-001105 | A | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 12,55 € | | 03089-001206 | A | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 14,81 € | | 03089-001308 | A | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 19,65 € | | 03089-001410 | A | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,06 € | | 03089-001412 | A | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,94 € | | 03089-001516 | A | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,97 € | | 03089-111903 | A | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,86 € | | 03089-111004 | A | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 13,20 € | | 03089-111105 | A | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 12,55 € | | 03089-111206 | A | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 14,81 € | | 03089-111308 | A | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 19,65 € | | 03089-111410 | A | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,06 € | | 03089-111412 | A | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,94 € | | 03089-111516 | A | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,97 € | | 03089-002903 | B | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,78 € | | 03089-002004 | B | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 14,07 € | | 03089-002105 | B | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 13,44 € | | 03089-002206 | B | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,76 € | | 03089-002308 | B | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 21,04 € | | 03089-002410 | B | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,99 € | | 03089-002412 | B | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 38,22 € | | 03089-002516 | B | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 43,43 € | | 03089-112903 | B | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 14,78 € | | 03089-112004 | B | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 14,07 € | | 03089-112105 | B | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 13,44 € | | 03089-112206 | B | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 15,76 € | | 03089-112308 | B | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 21,04 € | | 03089-112410 | B | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 26,99 € | | 03089-112412 | B | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 38,22 € | | 03089-112516 | B | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 43,43 € | | 03089-003903 | C | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,64 € | | 03089-003004 | C | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 15,87 € | | 03089-003105 | C | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,12 € | | 03089-003206 | C | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,88 € | | 03089-003308 | C | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 24,25 € | | 03089-003410 | C | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,30 € | | 03089-003412 | C | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,42 € | | 03089-003516 | C | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,44 € | | 03089-113903 | C | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,64 € | | 03089-113004 | C | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 15,87 € | | 03089-113105 | C | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,12 € | | 03089-113206 | C | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,88 € | | 03089-113308 | C | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 24,25 € | | 03089-113410 | C | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,30 € | | 03089-113412 | C | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,42 € | | 03089-113516 | C | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,44 € | | 03089-004903 | D | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,64 € | | 03089-004004 | D | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 16,81 € | | 03089-004105 | D | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,99 € | | 03089-004206 | D | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 18,87 € | | 03089-004308 | D | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,70 € | | 03089-004410 | D | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,97 € | | 03089-004412 | D | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,38 € | | 03089-004516 | D | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 59,52 € | | 03089-114903 | D | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 17,64 € | | 03089-114004 | D | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 16,81 € | | 03089-114105 | D | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,99 € | | 03089-114206 | D | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 18,87 € | | 03089-114308 | D | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,70 € | | 03089-114410 | D | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,97 € | | 03089-114412 | D | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,38 € | | 03089-114516 | D | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 59,52 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|