norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen Edelstahl Form A 153 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-001903AEdelstahlgehärtet3M6x0,751434,5125103,580,84,510 13,86 €
03089-001004AEdelstahlgehärtet4M8x11843156134101612  13,20 €
03089-001105AEdelstahlgehärtet5M10x12150177155131,3512  12,55 €
03089-001206AEdelstahlgehärtet6M12x1,52559208176141,8614  14,81 €
03089-001308AEdelstahlgehärtet8M16x1,533772610238192,31535  19,65 €
03089-001410AEdelstahlgehärtet10M20x1,5338328122510222,81534 32,66 €
03089-001412AEdelstahlgehärtet12M20x1,5338728142512222,81539 36,94 €
03089-001516AEdelstahlgehärtet16M24x24010632182816273,22046 41,97 €
03089-111903AEdelstahlungehärtet3M6x0,751434,5125103,580,84,510 13,86 €
03089-111004AEdelstahlungehärtet4M8x11843156134101612  13,20 €
03089-111105AEdelstahlungehärtet5M10x12150177155131,3512  12,55 €
03089-111206AEdelstahlungehärtet6M12x1,52559208176141,8614  14,81 €
03089-111308AEdelstahlungehärtet8M16x1,533772610238192,31535  19,65 €
03089-111410AEdelstahlungehärtet10M20x1,5338328122510222,81534 32,66 €
03089-111412AEdelstahlungehärtet12M20x1,5338728142512222,81539 36,94 €
03089-111516AEdelstahlungehärtet16M24x24010632182816273,22046 41,97 €