norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen Edelstahl Form B 167 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-002903BEdelstahlgehärtet3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 14,78 €
03089-002004BEdelstahlgehärtet4M8x1184315613410131612  14,07 €
03089-002105BEdelstahlgehärtet5M10x1215017715513171,3512  13,44 €
03089-002206BEdelstahlgehärtet6M12x1,5255920817614191,8614  15,76 €
03089-002308BEdelstahlgehärtet8M16x1,53377261023819242,31535  21,04 €
03089-002410BEdelstahlgehärtet10M20x1,533832812251022302,81534 33,80 €
03089-002412BEdelstahlgehärtet12M20x1,533872814251222302,81539 38,22 €
03089-002516BEdelstahlgehärtet16M24x2401063218281627363,22046 43,43 €
03089-112903BEdelstahlungehärtet3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 14,78 €
03089-112004BEdelstahlungehärtet4M8x1184315613410131612  14,07 €
03089-112105BEdelstahlungehärtet5M10x1215017715513171,3512  13,44 €
03089-112206BEdelstahlungehärtet6M12x1,5255920817614191,8614  15,76 €
03089-112308BEdelstahlungehärtet8M16x1,53377261023819242,31535  21,04 €
03089-112410BEdelstahlungehärtet10M20x1,533832812251022302,81534 33,80 €
03089-112412BEdelstahlungehärtet12M20x1,533872814251222302,81539 38,22 €
03089-112516BEdelstahlungehärtet16M24x2401063218281627363,22046 43,43 €