norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen Edelstahl Form C 159 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form C

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-003903CEdelstahlgehärtet3M6x0,75141251031,53,580,84,510 16,64 €
03089-003004CEdelstahlgehärtet4M8x1181561338,54101612  15,87 €
03089-003105CEdelstahlgehärtet5M10x1211771543,55131,3512  15,12 €
03089-003206CEdelstahlgehärtet6M12x1,5252081751,76141,8614  17,88 €
03089-003308CEdelstahlgehärtet8M16x1,533261023688192,31535  24,25 €
03089-003410CEdelstahlgehärtet10M20x1,5332812257410222,81534 45,48 €
03089-003412CEdelstahlgehärtet12M20x1,5332814257812222,81539 51,42 €
03089-003516CEdelstahlgehärtet16M24x2403218289616273,22046 58,44 €
03089-113903CEdelstahlungehärtet3M6x0,75141251031,53,580,84,510 16,64 €
03089-113004CEdelstahlungehärtet4M8x1181561338,54101612  15,87 €
03089-113105CEdelstahlungehärtet5M10x1211771543,55131,3512  15,12 €
03089-113206CEdelstahlungehärtet6M12x1,5252081751,76141,8614  17,88 €
03089-113308CEdelstahlungehärtet8M16x1,533261023688192,31535  24,25 €
03089-113410CEdelstahlungehärtet10M20x1,5332812257410222,81534 45,48 €
03089-113412CEdelstahlungehärtet12M20x1,5332814257812222,81539 51,42 €
03089-113516CEdelstahlungehärtet16M24x2403218289616273,22046 58,44 €