|
|
03089_CArretierbolzen Edelstahl Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Arretierstift | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03089-003903 | C | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,64 € | | 03089-003004 | C | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 15,87 € | | 03089-003105 | C | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,12 € | | 03089-003206 | C | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,88 € | | 03089-003308 | C | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 24,25 € | | 03089-003410 | C | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,30 € | | 03089-003412 | C | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,42 € | | 03089-003516 | C | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,44 € | | 03089-113903 | C | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,64 € | | 03089-113004 | C | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 15,87 € | | 03089-113105 | C | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,12 € | | 03089-113206 | C | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,88 € | | 03089-113308 | C | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 24,25 € | | 03089-113410 | C | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,30 € | | 03089-113412 | C | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,42 € | | 03089-113516 | C | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,44 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|