Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_D Arretierbolzen Edelstahl Form D 176 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-004903DEdelstahlgehärtet3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 17,64 €
03089-004004DEdelstahlgehärtet4M8x11838,515613410131612  16,81 €
03089-004105DEdelstahlgehärtet5M10x12143,517715513171,3512  15,99 €
03089-004206DEdelstahlgehärtet6M12x1,52551,720817614191,8614  18,87 €
03089-004308DEdelstahlgehärtet8M16x1,53368261023819242,31535  25,70 €
03089-004410DEdelstahlgehärtet10M20x1,533742812251022302,81534 36,97 €
03089-004412DEdelstahlgehärtet12M20x1,533782814251222302,81539 52,38 €
03089-004516DEdelstahlgehärtet16M24x240963218281627363,22046 59,52 €
03089-114903DEdelstahlungehärtet3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 17,64 €
03089-114004DEdelstahlungehärtet4M8x11838,515613410131612  16,81 €
03089-114105DEdelstahlungehärtet5M10x12143,517715513171,3512  15,99 €
03089-114206DEdelstahlungehärtet6M12x1,52551,720817614191,8614  18,87 €
03089-114308DEdelstahlungehärtet8M16x1,53368261023819242,31535  25,70 €
03089-114410DEdelstahlungehärtet10M20x1,533742812251022302,81534 36,97 €
03089-114412DEdelstahlungehärtet12M20x1,533782814251222302,81539 52,38 €
03089-114516DEdelstahlungehärtet16M24x240963218281627363,22046 59,52 €