Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.0718.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.

Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile:Einfache und schnelle Bedienung.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50
Haltestücke 03099
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Exzenterhebel, Form A 256 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Exzenterhebel, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormAA1BB1D

D1Hub
S
LL1L2L3SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-8105StahlschwarzA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 7,81 €
03090-8206StahlschwarzA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 8,68 €
03090-8308StahlschwarzA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 10,37 €
03090-8410StahlschwarzA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 16,84 €
03090-8105154Stahlverkehrsrot RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 7,81 €
03090-8206154Stahlverkehrsrot RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 8,68 €
03090-8308154Stahlverkehrsrot RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 10,37 €
03090-8410154Stahlverkehrsrot RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 16,84 €
03090-18105EdelstahlschwarzA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 11,38 €
03090-18206EdelstahlschwarzA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 13,45 €
03090-18308EdelstahlschwarzA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 18,25 €
03090-18410EdelstahlschwarzA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 35,20 €
03090-18105154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 11,38 €
03090-18206154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 13,45 €
03090-18308154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 18,25 €
03090-18410154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 35,20 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66