Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_CP Arretierbolzen kurze Ausführung, mit Gewindesicherung, Form CP 198 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung, mit Gewindesicherung, Form CP

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-97903StahlCP3M6x0,751425,5663,580,8410 8,66 €
03089-97004StahlCP4M8x11829,5664101412 8,26 €
03089-97105StahlCP5M10x12134,5875131,3512 7,86 €
03089-97206StahlCP6M12x1,52541,71086141,8614 8,40 €
03089-97308StahlCP8M16x1,5335412108192,31428 10,04 €
03089-97410StahlCP10M20x1,53361151210222,81532 16,32 €
03089-197903EdelstahlCP3M6x0,751425,5663,580,8410 12,73 €
03089-197004EdelstahlCP4M8x11829,5664101412 12,14 €
03089-197105EdelstahlCP5M10x12134,5875131,3512 11,58 €
03089-197206EdelstahlCP6M12x1,52541,71086141,8614 13,59 €
03089-197308EdelstahlCP8M16x1,5335412108192,31428 18,34 €
03089-197410EdelstahlCP10M20x1,53361151210222,81532 34,25 €