norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A 144 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-5903AStahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,580,8410 6,20 €
03089-5004AStahlkurze Ausführung4M8x11829,5664101412  5,91 €
03089-5105AStahlkurze Ausführung5M10x12134,5875131,3512  5,63 €
03089-5206AStahlkurze Ausführung6M12x1,52541,71086141,8614  6,24 €
03089-5308AStahlkurze Ausführung8M16x1,5335412108192,31428  7,85 €
03089-5410AStahlkurze Ausführung10M20x1,53361151210222,81532 11,84 €
03089-15903AEdelstahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,580,8410 10,09 €
03089-15004AEdelstahlkurze Ausführung4M8x11829,5664101412  9,65 €
03089-15105AEdelstahlkurze Ausführung5M10x12134,5875131,3512  9,16 €
03089-15206AEdelstahlkurze Ausführung6M12x1,52541,71086141,8614  10,95 €
03089-15308AEdelstahlkurze Ausführung8M16x1,5335412108192,31428  14,06 €
03089-15410AEdelstahlkurze Ausführung10M20x1,53361151210222,81532 24,47 €