norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B 141 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-6903BStahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,58100,8410 6,34 €
03089-6004BStahlkurze Ausführung4M8x11829,566410131412  6,04 €
03089-6105BStahlkurze Ausführung5M10x12134,587513171,3512  5,76 €
03089-6206BStahlkurze Ausführung6M12x1,52541,7108614191,8614  6,36 €
03089-6308BStahlkurze Ausführung8M16x1,533541210819242,31428  7,98 €
03089-6410BStahlkurze Ausführung10M20x1,5336115121022302,81532 11,99 €
03089-16903BEdelstahlkurze Ausführung3M6x0,751425,5653,58100,8410 10,77 €
03089-16004BEdelstahlkurze Ausführung4M8x11829,566410131412  10,29 €
03089-16105BEdelstahlkurze Ausführung5M10x12134,587513171,3512  9,80 €
03089-16206BEdelstahlkurze Ausführung6M12x1,52541,7108614191,8614  11,60 €
03089-16308BEdelstahlkurze Ausführung8M16x1,533541210819242,31428  15,21 €
03089-16410BEdelstahlkurze Ausführung10M20x1,5336115121022302,81532 25,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66