Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C 152 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-7903CStahlgehärtet3M6x0,751425,5653,580,8410 8,35 €
03089-7004CStahlgehärtet4M8x11829,5664101412  7,94 €
03089-7105CStahlgehärtet5M10x12134,5875131,3512  7,55 €
03089-7206CStahlgehärtet6M12x1,52541,71086141,8614  8,14 €
03089-7308CStahlgehärtet8M16x1,5335412108192,31428  9,66 €
03089-7410CStahlgehärtet10M20x1,53361151210222,81532 15,74 €
03089-17903CEdelstahlungehärtet3M6x0,751425,5653,580,8410 12,16 €
03089-17004CEdelstahlungehärtet4M8x11829,5664101412  11,64 €
03089-17105CEdelstahlungehärtet5M10x12134,5875131,3512  11,08 €
03089-17206CEdelstahlungehärtet6M12x1,52541,71086141,8614  12,75 €
03089-17308CEdelstahlungehärtet8M16x1,5335412108192,31428  17,20 €
03089-17410CEdelstahlungehärtet10M20x1,53361151210222,81532 32,45 €