Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C 149 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-790384StahlgehärtetC3M6x0,751425,5653,580,8410 8,11 €
03089-700484StahlgehärtetC4M8x11829,5664101412 7,72 €
03089-710584StahlgehärtetC5M10x12134,5875131,3512 7,34 €
03089-720684StahlgehärtetC6M12x1,52541,71086141,8614 7,91 €
03089-730884StahlgehärtetC8M16x1,5335412108192,31428 9,39 €
03089-741084StahlgehärtetC10M20x1,53361151210222,81532 15,30 €
03089-1790384EdelstahlungehärtetC3M6x0,751425,5653,580,8410 11,82 €
03089-1700484EdelstahlungehärtetC4M8x11829,5664101412 11,31 €
03089-1710584EdelstahlungehärtetC5M10x12134,5875131,3512 10,77 €
03089-1720684EdelstahlungehärtetC6M12x1,52541,71086141,8614 12,39 €
03089-1730884EdelstahlungehärtetC8M16x1,5335412108192,31428 16,72 €
03089-1741084EdelstahlungehärtetC10M20x1,53361151210222,81532 31,54 €