norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_D Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D 156 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Ausführung

FormDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-890384Stahlkurze AusführungD3M6x0,751425,565-8100,8410 8,18 €
03089-800484Stahlkurze AusführungD4M8x11829,566-10131412 7,80 €
03089-810584Stahlkurze AusführungD5M10x12134,587-13171,3512 7,43 €
03089-820684Stahlkurze AusführungD6M12x1,52541,7108-14191,8614 8,02 €
03089-830884Stahlkurze AusführungD8M16x1,533541210-19242,31428 9,58 €
03089-841084Stahlkurze AusführungD10M20x1,533611512-22302,81532 15,56 €
03089-1890384Edelstahlkurze AusführungD3M6x0,751425,565-8100,8410 11,96 €
03089-1800484Edelstahlkurze AusführungD4M8x11829,566-10131412 11,41 €
03089-1810584Edelstahlkurze AusführungD5M10x12134,587-13171,3512 10,88 €
03089-1820684Edelstahlkurze AusführungD6M12x1,52541,7108-14191,8614 12,78 €
03089-1830884Edelstahlkurze AusführungD8M16x1,533541210-19242,31428 17,23 €
03089-1841084Edelstahlkurze AusführungD10M20x1,533611512-22302,81532 32,19 €