Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen mit Gewindesicherung 215 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Gewindesicherung

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-91903StahlAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,27 €
03089-91004StahlAP4M8x11838,5156134101612 5,95 €
03089-91105StahlAP5M10x12143,5177155131,3512 5,66 €
03089-91206StahlAP6M12x1,52551,7208176141,8614 6,29 €
03089-91308StahlAP8M16x1,533682610238192,31535 8,37 €
03089-91410StahlAP10M20x1,5337428122510222,81534 11,92 €
03089-91412StahlAP12M20x1,5337828142512222,81539 13,11 €
03089-91516StahlAP16M24x2409632182816273,22046 14,90 €
03089-091903EdelstahlAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,90 €
03089-091004EdelstahlAP4M8x11838,5156134101612 10,37 €
03089-091105EdelstahlAP5M10x12143,5177155131,3512 9,89 €
03089-091206EdelstahlAP6M12x1,52551,7208176141,8614 11,62 €
03089-091308EdelstahlAP8M16x1,533682610238192,31535 15,51 €
03089-091410EdelstahlAP10M20x1,5337428122510222,81534 25,62 €
03089-091412EdelstahlAP12M20x1,5337828142512222,81539 28,17 €
03089-091516EdelstahlAP16M24x2409632182816273,22046 32,02 €

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-93903StahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,71 €
03089-93004StahlCP4M8x11838,5156134101612 7,34 €
03089-93105StahlCP5M10x12143,5177155131,3512 7,00 €
03089-93206StahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 7,85 €
03089-93308StahlCP8M16x1,533682610238192,31535 9,69 €
03089-93410StahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 15,38 €
03089-93412StahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 16,92 €
03089-93516StahlCP16M24x2409632182816273,22046 19,23 €
03089-093903EdelstahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,13 €
03089-093004EdelstahlCP4M8x11838,5156134101612 11,57 €
03089-093105EdelstahlCP5M10x12143,5177155131,3512 11,00 €
03089-093206EdelstahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 12,96 €
03089-093308EdelstahlCP8M16x1,533682610238192,31535 17,68 €
03089-093410EdelstahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 32,76 €
03089-093412EdelstahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 36,02 €
03089-093516EdelstahlCP16M24x2409632182816273,22046 40,95 €