norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindestift und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_CP Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP 179 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-93903StahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,71 €
03089-93004StahlCP4M8x11838,5156134101612 7,34 €
03089-93105StahlCP5M10x12143,5177155131,3512 7,00 €
03089-93206StahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 7,85 €
03089-93308StahlCP8M16x1,533682610238192,31535 9,69 €
03089-93410StahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 15,38 €
03089-93412StahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 16,92 €
03089-93516StahlCP16M24x2409632182816273,22046 19,23 €
03089-093903EdelstahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,13 €
03089-093004EdelstahlCP4M8x11838,5156134101612 11,57 €
03089-093105EdelstahlCP5M10x12143,5177155131,3512 11,00 €
03089-093206EdelstahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 12,96 €
03089-093308EdelstahlCP8M16x1,533682610238192,31535 17,68 €
03089-093410EdelstahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 32,76 €
03089-093412EdelstahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 36,02 €
03089-093516EdelstahlCP16M24x2409632182816273,22046 40,95 €