Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090 Arretierbolzen mit T-Griff 149 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit T-Griff

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-5206Stahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,97 €
03090-5308Stahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 7,68 €
03090-5410Stahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 11,11 €
03090-520684Stahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,97 €
03090-530884Stahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 7,68 €
03090-541084Stahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 11,11 €
03090-05206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 10,32 €
03090-05308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 13,70 €
03090-05410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 23,40 €
03090-0520684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 10,32 €
03090-0530884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 13,70 €
03090-0541084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 23,40 €

Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-6206Stahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,14 €
03090-6308Stahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 8,18 €
03090-6410Stahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,66 €
03090-620684Stahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,14 €
03090-630884Stahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 8,18 €
03090-641084Stahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,66 €
03090-06206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,98 €
03090-06308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 14,66 €
03090-06410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 24,22 €
03090-0620684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,98 €
03090-0630884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 14,66 €
03090-0641084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 24,22 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66