norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090 Arretierbolzen mit T-Griff 149 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit T-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-5206Stahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 5,80 €
03090-5308Stahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,577261023819-2,31535 7,46 €
03090-5410Stahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,5842812251022-2,81534 10,80 €
03090-520684Stahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 5,80 €
03090-530884Stahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,577261023819-2,31535 7,46 €
03090-541084Stahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,5842812251022-2,81534 10,80 €
03090-05206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 10,03 €
03090-05308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,577261023819-2,31535 13,31 €
03090-05410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,5842812251022-2,81534 22,74 €
03090-0520684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 10,03 €
03090-0530884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,577261023819-2,31535 13,31 €
03090-0541084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,5842812251022-2,81534 22,74 €
03090-6206Stahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,97 €
03090-6308Stahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 7,95 €
03090-6410Stahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,33 €
03090-620684Stahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,97 €
03090-630884Stahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 7,95 €
03090-641084Stahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,33 €
03090-06206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,67 €
03090-06308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 14,25 €
03090-06410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 23,54 €
03090-0620684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,67 €
03090-0630884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 14,25 €
03090-0641084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 23,54 €