Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A
03090_A

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_A Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A 140 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-5206Stahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,80 €
03090-5308Stahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 7,46 €
03090-5410Stahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 10,80 €
03090-520684Stahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,80 €
03090-530884Stahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 7,46 €
03090-541084Stahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 10,80 €
03090-05206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 10,03 €
03090-05308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 13,31 €
03090-05410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 22,74 €
03090-0520684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 10,03 €
03090-0530884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 13,31 €
03090-0541084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 22,74 €