Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Entriegelungsknopf Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Die Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes.
Der rote Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen mit Verriegelung 157 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Verriegelung

Arretierbolzen mit Verriegelung, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Verriegelung, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Rückstellkraft
N
CADZub.PreisBestellen
03089-11051AStahlgehärtet5M10x12550,5177155131,38-12 11,33 €
03089-12061AStahlgehärtet6M12x1,52555,5208176141,84-12 11,33 €
03089-13081AStahlgehärtet8M16x1,533762610238192,310-20 11,96 €
03089-14101AStahlgehärtet10M20x1,5338228122510222,83-23 12,40 €
03089-111051AEdelstahlungehärtet5M10x12550,5177155131,38-12 15,13 €
03089-112061AEdelstahlungehärtet6M12x1,52555,5208176141,84-12 15,13 €
03089-113081AEdelstahlungehärtet8M16x1,533762610238192,310-20 16,33 €
03089-114101AEdelstahlungehärtet10M20x1,5338228122510222,83-23 17,31 €

Arretierbolzen mit Verriegelung, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Verriegelung, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Rückstellkraft
N
CADZub.PreisBestellen
03089-21051BStahlgehärtet5M10x12550,517715513171,38-12 11,75 €
03089-22061BStahlgehärtet6M12x1,52555,520817614191,84-12 11,75 €
03089-23081BStahlgehärtet8M16x1,53376261023819242,310-20 12,38 €
03089-24101BStahlgehärtet10M20x1,533822812251022302,83-23 12,82 €
03089-121051BEdelstahlungehärtet5M10x12550,517715513171,38-12 15,55 €
03089-122061BEdelstahlungehärtet6M12x1,52555,520817614191,84-12 15,55 €
03089-123081BEdelstahlungehärtet8M16x1,53376261023819242,310-20 16,76 €
03089-124101BEdelstahlungehärtet10M20x1,533822812251022302,83-23 17,73 €