Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl.
Sechskantmuttern Stahl Festigkeitsklasse 04.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Druckbolzen 1.4034.
Sechskantmuttern Edelstahl A2.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Druckbolzen gehärtet, brüniert und geschliffen.
Sechskantmuttern brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Druckbolzen gehärtet, geschliffen und blank.
Sechskantmuttern blank.
Hinweis:Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt.
Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr.
Pneumatikzylinder:Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder.
Werkstoffe:
Zylinderrohr Messing vernickelt,
Kolbenstange Edelstahl,
Dichtungen NBR, PU.
Betriebsmedium:
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03095 Arretierbolzen pneumatisch 191 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2Betriebsdruck
bar
Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Federrückzugskraft
ca. N
CADZub.PreisBestellen
03095-1206010Automatenstahl6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 52,73 €
03095-1206015Automatenstahl6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 52,73 €
03095-01206010Edelstahl6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 57,71 €
03095-01206015Edelstahl6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 57,71 €
03095-1308010Automatenstahl8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 54,32 €
03095-1308015Automatenstahl8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 54,32 €
03095-01308010Edelstahl8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 59,83 €
03095-01308015Edelstahl8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 59,83 €