norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A 122 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-21903AStahlgehärtet3M6x0,75143312510580,84,512 6,36 €
03089-21004AStahlgehärtet4M8x11840,5156136101615  6,07 €
03089-21105AStahlgehärtet5M10x12146,5177158131,3516  5,78 €
03089-21206AStahlgehärtet6M12x1,52554,7208179141,8618  6,38 €
03089-21308AStahlgehärtet8M16x1,5337226102312192,31545  8,25 €
03089-21410AStahlgehärtet10M20x1,5337928122515222,81543 11,95 €
03089-21412AStahlgehärtet12M20x1,5338428142518222,81551 13,14 €
03089-21516AStahlgehärtet16M24x24010432182824273,22060 14,93 €
03089-201903AEdelstahlgehärtet3M6x0,75143312510580,84,512 10,36 €
03089-201004AEdelstahlgehärtet4M8x11840,5156136101615  9,87 €
03089-201105AEdelstahlgehärtet5M10x12146,5177158131,3516  9,39 €
03089-201206AEdelstahlgehärtet6M12x1,52554,7208179141,8618  11,08 €
03089-201308AEdelstahlgehärtet8M16x1,5337226102312192,31545  14,71 €
03089-201410AEdelstahlgehärtet10M20x1,5337928122515222,81543 25,11 €
03089-201412AEdelstahlgehärtet12M20x1,5338428142518222,81551 27,63 €
03089-201516AEdelstahlgehärtet16M24x24010432182824273,22060 31,40 €
03089-211903AEdelstahlungehärtet3M6x0,75143312510580,84,512 10,36 €
03089-211004AEdelstahlungehärtet4M8x11840,5156136101615  9,87 €
03089-211105AEdelstahlungehärtet5M10x12146,5177158131,3516  9,39 €
03089-211206AEdelstahlungehärtet6M12x1,52554,7208179141,8618  11,08 €
03089-211308AEdelstahlungehärtet8M16x1,5337226102312192,31545  14,71 €
03089-211410AEdelstahlungehärtet10M20x1,5337928122515222,81543 25,11 €
03089-211412AEdelstahlungehärtet12M20x1,5338428142518222,81551 27,63 €
03089-211516AEdelstahlungehärtet16M24x24010432182824273,22060 31,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66