norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A 122 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
mit verlängertem Arretierstift
Bestellnummer
Edelstahl
mit verlängertem Arretierstift
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-2190303089-201903A3M6x0,75143312510580,84,512
-03089-211903A3M6x0,75143312510580,84,512
03089-2100403089-201004A4M8x11840,5156136101615
-03089-211004A4M8x11840,5156136101615
03089-2110503089-201105A5M10x12146,5177158131,3516
-03089-211105A5M10x12146,5177158131,3516
03089-2120603089-201206A6M12x1,52554,7208179141,8618
-03089-211206A6M12x1,52554,7208179141,8618
03089-2130803089-201308A8M16x1,5337226102312192,31545
-03089-211308A8M16x1,5337226102312192,31545
03089-2141003089-201410A10M20x1,5337928122515222,81543
-03089-211410A10M20x1,5337928122515222,81543
03089-2141203089-201412A12M20x1,5338428142518222,81551
-03089-211412A12M20x1,5338428142518222,81551
03089-2151603089-201516A16M24x24010432182824273,22060
-03089-211516A16M24x24010432182824273,22060