Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen Form B 146 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
ArretierstiftFormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-290384StahlgehärtetB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 6,37 €
03089-200484StahlgehärtetB4M8x11838,515613410131612 6,04 €
03089-210584StahlgehärtetB5M10x12143,517715513171,3512 5,75 €
03089-220684StahlgehärtetB6M12x1,52551,720817614191,8614 6,39 €
03089-230884StahlgehärtetB8M16x1,53368261023819242,31535 8,32 €
03089-241084StahlgehärtetB10M20x1,533742812251022302,81534 11,86 €
03089-241284StahlgehärtetB12M20x1,533782814251222302,81539 13,05 €
03089-251684StahlgehärtetB16M24x240963218281627363,22046 14,82 €
03089-0290384EdelstahlgehärtetB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 10,85 €
03089-0200484EdelstahlgehärtetB4M8x11838,515613410131612 10,32 €
03089-0210584EdelstahlgehärtetB5M10x12143,517715513171,3512 9,84 €
03089-0220684EdelstahlgehärtetB6M12x1,52551,720817614191,8614 11,57 €
03089-0230884EdelstahlgehärtetB8M16x1,53368261023819242,31535 15,44 €
03089-0241084EdelstahlgehärtetB10M20x1,533742812251022302,81534 25,49 €
03089-0241284EdelstahlgehärtetB12M20x1,533782814251222302,81539 28,03 €
03089-0251684EdelstahlgehärtetB16M24x240963218281627363,22046 31,87 €
03089-1290384EdelstahlungehärtetB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 10,85 €
03089-1200484EdelstahlungehärtetB4M8x11838,515613410131612 10,32 €
03089-1210584EdelstahlungehärtetB5M10x12143,517715513171,3512 9,84 €
03089-1220684EdelstahlungehärtetB6M12x1,52551,720817614191,8614 11,57 €
03089-1230884EdelstahlungehärtetB8M16x1,53368261023819242,31535 15,44 €
03089-1241084EdelstahlungehärtetB10M20x1,533742812251022302,81534 25,49 €
03089-1241284EdelstahlungehärtetB12M20x1,533782814251222302,81539 28,03 €
03089-1251684EdelstahlungehärtetB16M24x240963218281627363,22046 31,87 €