norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis:
Form A: Standard
Form B: Arretierbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03182 Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 179 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 335 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungDD1D2D3LL1L3L5L6Hub
S
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03182-010AStandard101619257525132,53161929M6 63,37 €
03182-012AStandard1220233287331333562235M8 74,96 €
03182-016AStandard16252840102,541,51334263050M10 82,17 €
03182-020AStandard20303340110,541,51335064663M10 96,18 €
03182-025AStandard25384250130511336063973M10 110,44 €

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungDD1D2D3LL1L2L3L5L6Hub
S
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03182-110Barretierbar10161925752530,5132,53161929M6 67,65 €
03182-112Barretierbar12202332873340,51333562235M8 80,27 €
03182-116Barretierbar16252840102,541,5491334263050M10 87,54 €
03182-120Barretierbar20303340110,541,5491335064663M10 102,94 €
03182-125Barretierbar253842501305158,51336063973M10 121,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66