|
|
03186_APräzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | L5 | L6 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Innengewinde Griffkugel | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03186-010 | A | Standard | 10 | 16 | 19 | 25 | 10 | 79 | 25 | 13 | 2,5 | 31 | 15 | 30 | M6 |  | | 55,68 € | | 03186-012 | A | Standard | 12 | 20 | 23 | 32 | 10 | 91 | 33 | 13 | 3 | 35 | 15 | 35 | M8 |  | | 63,46 € | | 03186-016 | A | Standard | 16 | 25 | 28 | 40 | 10 | 106,5 | 41,5 | 13 | 3 | 42 | 20 | 50 | M10 |  | | 70,96 € | | 03186-020 | A | Standard | 20 | 30 | 33 | 40 | 10 | 114,5 | 41,5 | 13 | 3 | 50 | 36 | 63 | M10 |  | | 82,67 € | | 03186-025 | A | Standard | 25 | 38 | 42 | 50 | 10 | 134 | 51 | 13 | 3 | 60 | 20 | 73 | M10 |  | | 94,14 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|