norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Zubehör:Passende Buchse konisch 03089.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B 247 kB

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SW1SW2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-52105BStahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  13,76 €
03089-52206BStahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  15,30 €
03089-52308BStahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  20,35 €
03089-52410BStahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  26,66 €
03089-502105BEdelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  20,65 €
03089-502206BEdelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  22,94 €
03089-502308BEdelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  29,51 €
03089-502410BEdelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  38,66 €