Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Zeichnungshinweis:
Form A: Griff unbeschichtet, ohne Mutter
Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter

1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099-21 Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag 315 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-21-1040410Alinks4M1010382515936101814 13,28 €
03099-21-1040510Alinks5M1010382515936101,3814 13,28 €
03099-21-1040610Alinks6M1010382515936101,8814 13,28 €
03099-21-1040512Alinks5M121247,8301910,83,68121,3815 14,49 €
03099-21-1040612Alinks6M121247,8301910,83,68121,8815 14,49 €
03099-21-1040812Alinks8M121247,8301910,83,68122,3815 14,49 €
03099-21-1040616Alinks6M161660,4402614,44,810161,81535 15,93 €
03099-21-1040816Alinks8M161660,4402614,44,810162,31535 15,93 €
03099-21-1041016Alinks10M161660,4402614,44,810162,81535 15,93 €
03099-21-10408201Alinks8M20x1,52070503018612202,32060 18,93 €
03099-21-10410201Alinks10M20x1,52070503018612202,82060 18,93 €
03099-21-10412201Alinks12M20x1,520705030186122032060 18,93 €
03099-21-2040410Arechts4M1010382515936101814 13,28 €
03099-21-2040510Arechts5M1010382515936101,3814 13,28 €
03099-21-2040610Arechts6M1010382515936101,8814 13,28 €
03099-21-2040512Arechts5M121247,8301910,83,68121,3815 14,49 €
03099-21-2040612Arechts6M121247,8301910,83,68121,8815 14,49 €
03099-21-2040812Arechts8M121247,8301910,83,68122,3815 14,49 €
03099-21-2040616Arechts6M161660,4402614,44,810161,81535 15,93 €
03099-21-2040816Arechts8M161660,4402614,44,810162,31535 15,93 €
03099-21-2041016Arechts10M161660,4402614,44,810162,81535 15,93 €
03099-21-20408201Arechts8M20x1,52070503018612202,32060 18,93 €
03099-21-20410201Arechts10M20x1,52070503018612202,82060 18,93 €
03099-21-20412201Arechts12M20x1,520705030186122032060 18,93 €

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-21-1050410Blinks4M101038251593610171814 13,59 €
03099-21-1050510Blinks5M101038251593610171,3814 13,59 €
03099-21-1050610Blinks6M101038251593610171,8814 13,59 €
03099-21-1050512Blinks5M121247,8301910,83,6812191,3815 14,98 €
03099-21-1050612Blinks6M121247,8301910,83,6812191,8815 14,98 €
03099-21-1050812Blinks8M121247,8301910,83,6812192,3815 14,98 €
03099-21-1050616Blinks6M161660,4402614,44,81016241,81535 16,82 €
03099-21-1050816Blinks8M161660,4402614,44,81016242,31535 16,82 €
03099-21-1051016Blinks10M161660,4402614,44,81016242,81535 16,82 €
03099-21-10508201Blinks8M20x1,5207050301861220302,32060 20,91 €
03099-21-10510201Blinks10M20x1,5207050301861220302,82060 20,91 €
03099-21-10512201Blinks12M20x1,52070503018612203032060 20,91 €
03099-21-2050410Brechts4M101038251593610171814 13,59 €
03099-21-2050510Brechts5M101038251593610171,3814 13,59 €
03099-21-2050610Brechts6M101038251593610171,8814 13,59 €
03099-21-2050512Brechts5M121247,8301910,83,6812191,3815 14,98 €
03099-21-2050612Brechts6M121247,8301910,83,6812191,8815 14,98 €
03099-21-2050812Brechts8M121247,8301910,83,6812192,3815 14,98 €
03099-21-2050616Brechts6M161660,4402614,44,81016241,81535 16,82 €
03099-21-2050816Brechts8M161660,4402614,44,81016242,31535 16,82 €
03099-21-2051016Brechts10M161660,4402614,44,81016242,81535 16,82 €
03099-21-20508201Brechts8M20x1,5207050301861220302,32060 20,91 €
03099-21-20510201Brechts10M20x1,5207050301861220302,82060 20,91 €
03099-21-20512201Brechts12M20x1,52070503018612203032060 20,91 €