Neuheiten

Aufnahmebolzen / Positionierelemente

Auf einen Konstrukteur kommen im Laufe des Fertigungsprozesses vielfältige Herausforderungen zu. Ein wichtiger Schritt ist dabei die Positionierung und Feinjustierung des Bauteils in der Werkzeugmaschine. Positionierelemente sind für diesen Schritt essentiell, denn Positionierelemente garantieren die nötige Präzision für die Bearbeitung des Elements. Somit sind Positionierelemente wie zum Beispiel Aufnahmebolzen maßgeblich für das Endergebnis der Fertigung mitverantwortlich.
Hohe Qualität und eine einfache Handhabung sind für norelem die entscheidenden Kriterien für eine Aufnahme in das Sortiment der Positionierelemente. Von klassischen Aufnahmebolzen über Positionsstifte, Zentrierbolzen, Aufnahmebuchsen bis hin zu einem komplexen Positionierzylinder führt norelem eine Vielzahl von Positionierelementen im umfangreichen Vollsortiment an Normteilen.
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66