norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03107 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C 254 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, abgeflacht, Form C

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
ABCDEFGHJKCADZub.PreisBestellen
03107-052Werkzeugstahl555652M2,54,5R 11,5 11,66 €
03107-062Werkzeugstahl666862M35R 11,8 13,12 €
03107-082Werkzeugstahl8881082M36R 21,9 15,01 €
03107-102Werkzeugstahl10101013102,5M36R 2,52,5 15,53 €
03107-122Werkzeugstahl12121215123M48R 32,5 16,03 €
03107-142Werkzeugstahl14141417143,5M48R 3,53,9 17,09 €
03107-162Werkzeugstahl16161620164M510R 44,3 17,27 €
03107-202Werkzeugstahl20202025205M510R 55 20,95 €
03107-252Werkzeugstahl25252525256M510R 65,6 23,48 €
03107-302Werkzeugstahl30303030308M612R 88,8 30,03 €
03107-402Werkzeugstahl404040404010M612R 1012,8 61,57 €
03107-502Werkzeugstahl505050505012M612R 1216,7 83,88 €
03107-5052Edelstahl555652M2,54,5R 11,5 14,55 €
03107-5062Edelstahl666862M35R 11,8 16,35 €
03107-5082Edelstahl8881082M36R 21,9 18,68 €
03107-5102Edelstahl10101013102,5M36R 2,52,5 19,37 €
03107-5122Edelstahl12121215123M48R 32,5 20,80 €
03107-5142Edelstahl14141417143,5M48R 3,53,9 22,11 €
03107-5162Edelstahl16161620164M510R 44,3 22,91 €
03107-5202Edelstahl20202025205M510R 55 34,37 €