norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03108 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D 253 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, abgeflacht, Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial

ABCDEFGHJKCADZub.PreisBestellen
03108-062Werkzeugstahl646462M2,54,5R 11,7 13,13 €
03108-082Werkzeugstahl868682M36R 22 14,78 €
03108-102Werkzeugstahl107107102,5M36R 2,52,5 17,02 €
03108-122Werkzeugstahl128128123M48R 32,5 17,41 €
03108-142Werkzeugstahl14101410143,5M48R 3,53,76 18,34 €
03108-162Werkzeugstahl16121612164M510R 44,3 18,56 €
03108-202Werkzeugstahl20142014205M510R 55 20,82 €
03108-222Werkzeugstahl22162216225,5M510R 5,55 23,34 €
03108-252Werkzeugstahl25182518256M510R 65,6 25,62 €
03108-5062Edelstahl646462M2,54,5R 11,7 16,43 €
03108-5082Edelstahl868682M36R 22 18,47 €
03108-5102Edelstahl107107102,5M36R 2,52,5 21,09 €
03108-5122Edelstahl128128123M48R 32,5 22,68 €
03108-5142Edelstahl14101410143,5M48R 3,53,76 24,13 €
03108-5162Edelstahl16121612164M510R 44,3 24,29 €
03108-5202Edelstahl20142014205M510R 55 35,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66