Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55-60).Hinweis:Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03106_D Aufnahmebolzen abziehbar Form D 135 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abziehbar Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1D3L1L2L4BCADZub.PreisBestellen
03106-102D107M3111133 11,57 €
03106-122D128M5131243,5 12,40 €
03106-162D1612M518144,55 14,94 €
03106-202D2014M5221556 17,32 €
03106-222D2216M5221757 19,27 €
03106-252D2518M5251758 22,42 €

Weitere Artikel dieser Kategorie