Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft. Fällt diese ab, ist weiterhin über die Feder gespannt.
Zum Entspannen der Positionieraufnahmen durch Druckluft muss die Federkraft von 6 N überwunden werden.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Zylinderkopfschrauben M3x28 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben M4 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zubehör:Spannbolzen 03192-25.Zeichnungshinweis:
1) Anschluss "Spannen"
2) Anschluss "Entspannen"
3) Zylinderkopfschraube M3
4) Zylinderkopfschraube M4
5) Spannbolzen
6) Positionieraufnahme
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-16 Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch 485 kB

Zeichnungen

Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch
Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADZub.PreisBestellen
03161-16-061823174466M418M3M33,35,52326,5 80,57 €
BestellnummerH3H4H5L

L1L2L3Betriebsdruck
MPa
F=Spannkraft N
(Pneum. gespannt)
F1=Spannkraft N
(Federgespannt)
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
03161-16-0618811827,5161270,3 - 0,7406100 80,57 €