Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zubehör:Spannbolzen 03192-25.Zeichnungshinweis:
1) Luftventil (Einseitig)
2) Anschluss "Spannen"
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-15 Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch 390 kB

Zeichnungen

Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1H2H3SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
03161-15-06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 70,50 €