Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03153 Positionierzylinder Ball Lock 204 kB
 03153 Technischer Hinweis Positionier- und Spannsystem mechanisch 431 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Ball Lock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 78,66 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 82,75 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 78,66 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 80,42 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 78,66 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 82,75 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 84,04 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 86,08 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 94,24 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 99,71 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 94,87 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 99,71 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 109,16 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 117,32 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 144,10 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 150,47 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 165,77 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 177,25 €