norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542.Ausführung:Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank.Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03153-02 Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock 368 kB
 03153 Technischer Hinweis Positionier- und Spannsystem mechanisch 431 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,13
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
03153-02-13013131322M527,662,53,31,203153-02-913013 97,08 €
03153-02-13020201322M534,662,53,31,203153-02-913020 97,99 €
03153-02-16020201632M636,5835,34,503153-02-916020 97,99 €
03153-02-16025251632M641,5835,34,503153-02-916025 98,91 €
03153-02-20020202040M639,510313,35,303153-02-920020 90,94 €
03153-02-20025252040M644,410313,35,303153-02-920025 91,95 €
03153-02-25020202545M844104301103153-02-925020 97,08 €
03153-02-25025252545M849104301103153-02-925025 97,08 €
03153-02-30020203050M1049135441803153-02-930020 111,11 €
03153-02-30025253050M1054135441803153-02-930025 112,21 €
03153-02-35020203560M1251136683303153-02-935020 116,24 €
03153-02-35025253560M1256136683303153-02-935025 120,82 €
03153-02-35040403560M1271136683303153-02-935040 129,72 €
03153-02-35050503560M1281136683303153-02-935050 138,14 €
03153-02-50020205075M20642010886503153-02-950020 178,57 €
03153-02-50025255075M20692010886503153-02-950025 185,27 €
03153-02-50040405075M20842010886503153-02-950040 205,43 €
03153-02-50050505075M20942010886503153-02-950050 212,13 €