Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.

Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.Hinweis:Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa.Montage:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.Zubehör:03161-11 Aufnahmebuchsen Edelstahl.Zeichnungshinweis:
1) Kennlinie Form A
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-10 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch 405 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
03161-10-10140Afedergespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 80,57 €
03161-10-10141Bpneumatisch gespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 80,57 €