Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Positionierzylinder mit Schnellspannsystem für eine zusätzliche Zeitersparnis beim Rüsten.

Positionierzylinder in die Aufnahmebohrung einsetzen und den Knopf eindrücken. Auf diese Weise werden die drei Stellkugeln nach außen auseinandergetrieben um die Komponenten zu positionieren. Durch anschließendes Anziehen der Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel mit einer 1/4 Umdrehung wird ein formschlüssiges und sicheres Festspannen der Komponenten erreicht.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03153 Positionierzylinder mit Schnellspannsystem 398 kB
 03153 Technischer Hinweis Positionier- und Spannsystem mechanisch 431 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder mit Schnellspannsystem

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03153-1130131313251627,612441 83,32 €
03153-1130202013251634,612441 85,31 €
03153-1160202016322036,515682 85,45 €
03153-1160252516322041,515682 87,18 €
03153-1200202020402539,515682 87,33 €
03153-1200252520402544,515682 89,16 €