norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vernickelt.Hinweis:Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161 Positionierzylinder pneumatisch 210 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionierzylinder pneumatisch

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
03161-112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 100,43 €
03161-116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 125,35 €

Positionierzylinder pneumatisch, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
03161-212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 100,43 €
03161-216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 125,35 €