Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03153 PositionierzylinderBall Lock 190 kB
 03153 Technischer Hinweis Positionier- und Spannsystem mechanisch 431 kB

Zeichnungen

PositionierzylinderBall Lock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 76,44 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 80,42 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 76,44 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 80,42 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 76,44 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 80,42 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 81,67 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 83,65 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 91,58 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 96,90 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 92,20 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 96,90 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 106,08 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 114,01 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 140,04 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 146,23 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 161,10 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 172,25 €