Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kegel Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Kegel gehärtet und geschliffen.
Kugeln auf Kegel einvulkanisiert.
Hinweis:Die Positionskegel bilden in Verbindung mit den Positionsbuchsen eine Zentriereinheit zur hochgenauen Positionierung von zwei Bauteilen. Das System erreicht eine Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm. Der aufvulkanisierte Gummi versprödet nicht und ist unempfindlich gegen Verunreinigungen oder Späne. Kleinere eingedrückte Späne sind für das System unbedenklich.Temperaturbereich:max. +80 °C.Funktionsprinzip:Im zusammengefügten Zustand von Positionskegel und Positionsbuchse werden die Kugeln innerhalb ihres elastischen Bereichs zusammengedrückt und fixieren so die beiden Teile, in die sie eingebaut wurden, mit höchster Genauigkeit. Damit die Kugeln im elastischen Bereich verformt werden, ist lediglich darauf zu achten, dass die Tiefe der Bohrung, in die später die Positionsbuchse eingepresst wird, exakt eingehalten wird. Der in die Positionsbuchse eindringende Positionskegel wird bereits passend geliefert und muss lediglich an der Oberfläche des Gegenstücks anliegen. Fortan liegt ein präzises Nullpunktpositioniersystem vor.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03152-10 Positionskegel Stahl für Zentriereinheiten 516 kB
 Technischer Hinweis für Zentriereinheit 353 kB

Zeichnungen

Positionskegel Stahl für Zentriereinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
für ArtikelnummerCADZub.PreisBestellen
03152-10-116M41217,59903152-11-1 23,61 €
03152-10-3310M82135181803152-11-3 23,61 €